Publier vos produits
(CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture
(CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture
(CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture

    (CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture

    Traduit par Google,

    Ce luminaire LED ultra-mince pour auvent offre des performances élevées dans un boîtier élégant en aluminium moulé sous pression de 24 mm (15/16") avec une lentille plate en verre trempé disponible en version transparente ou diffuse. Certifié IP66 et résistant à l'eau, il est doté d'un dissipateur thermique intégré pour une efficacité thermique optimale et d'une finition durable par revêtement en poudre DuraGrip® de LSI, résistante aux fissures et à l'écaillement.

    Disponible en 3 000 K, 4 000 K et 5 000 K (IRC 80) avec une distribution symétrique ou frontale, ce luminaire offre un flux lumineux de 5 000 à 22 000 lumens. Son driver intégré est compatible avec une tension d’alimentation de 120 à 277 V, une gradation de 0 à 10 V et une commande Bluetooth® Mesh (en option).

    Homologué UL/ETL, DLC Premium, approuvé DarkSky (3000K) et conforme à la loi Buy American Act — idéal pour l'éclairage des stations-service et des magasins de proximité.

    Applications idéales : Éclairage de stations-service, éclairage de supérettes

    Spécification
    • Key Features

      • Ultra-slim 15/16″ die-cast housing with clear or diffused tempered glass lens
      • Durable white DuraGrip® powder coat finish
      • IP66 rated, water-resistant design with integrated heat sink and pressure vent

      Installation

      • One-person setup compatible with Scottsdale and Encore systems
      • Optional REDiMount™ quick-mount technology for faster installation

      Optical System

      • High-efficiency LEDs
      • Available in 3000K, 4000K, and 5000K color temperatures

      Symmetric or Forward Throw distributions

      • Lumen output: 5,000 (min) to 22,000 (max) lumens

      Electrical & Controls

      • Integrated driver supports 120–277V
      • 0–10V dimming
      • BLE Mesh capabilities
      • Sensors available: ALBMR1

      Certifications & Warranty

      • UL/ETL listed
      • DLC Premium
      • DarkSky approved
      • Buy American Act compliant
      • 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crusx-scottsdale-led-canopy-fixture
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsCanopy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures