Publier vos produits
(MRL) Mirada Large Outdoor Area Light

(MRL) Mirada Large Outdoor Area Light

Traduit par Google,

Le Mirada Large est une solution d'éclairage de zone à LED de qualité spécifiée, conçue pour la rénovation ainsi que pour les nouvelles constructions. Il est idéal pour une grande variété d'applications de qualité spécifique où la haute performance et l'esthétique sont essentielles. MRL répondra à la plupart des exigences d'éclairage des concessionnaires automobiles, des applications de vente au détail à grande surface ou de tout site nécessitant un flux lumineux élevé de niveaux de lumière contrôlés et uniformes.

Applications idéales : éclairage de parking, éclairage de chaussée, éclairage de rue, éclairage de passerelle

Qui vend nos produits ? Divers agents commerciaux d'éclairage, représentants de fabricants d'éclairage, distributeurs d'éclairage.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-mrl
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsArea Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)38.2
  • Largeur (pouces)16.6
  • Profondeur (pouces)10.7
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)60
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring