Publier vos produits
(MWW) Micro Wall Wash - WALL MOUNT

(MWW) Micro Wall Wash - WALL MOUNT

Traduit par Google,

La conception étroite rend le LED MWW idéal pour les applications exigeant un luminaire compact et un faisceau lumineux étroit pour mettre en évidence les surfaces verticales. L'installation encastrée masque la source lumineuse tout en fournissant un éclairage uniforme des surfaces verticales et/ou des présentoirs. Le MWW est conçu pour les plafonds grillagés ou durs où l'accès au plafond peut être limité ou restreint.

Le LED MWW a une conception étroite (5¾"). Son installation encastrée masque la source lumineuse tout en fournissant un éclairage uniforme des surfaces verticales et des présentoirs. Avec de hautes performances et une grande efficacité et pratiquement sans entretien, ce produit a une garantie de 5 ans.


Veuillez visiter le site du produit pour plus de téléchargements de produits et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-mww
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsWall Mount Interior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.5
  • Profondeur (pouces)5.75
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting