Publier vos produits
(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

Traduit par Google,

Le SCOTTSDALE® VERTEX™ SCV est le luminaire à verrière à gaz le plus riche en fonctionnalités sur le marché aujourd'hui. Son optique à combinaison symétrique vers l'avant rend les projecteurs supplémentaires entre la verrière à gaz et le dépanneur inutiles, ce qui permet au propriétaire d'économiser de l'argent sans sacrifier les performances. Vertex a un boîtier robuste à profil bas et est disponible en cinq flux lumineux : 10K, 13K, 15K, 20K et 23K. La facilité d'entretien sur le terrain sous l'auvent, l'optique en silicone (incassable, non jaunissante et légère), la capacité de gradation et le capteur de mouvement et de cellule photoélectrique Bluetooth™ intégré en option font de Vertex la solution idéale pour les auvents à gaz.

Applications idéales : éclairage de station-service/éclairage de station-service, éclairage de dépanneur/éclairage C-Store, éclairage de garage de stationnement, éclairage de soffite

Qui vend nos produits ? Divers agents commerciaux d'éclairage, représentants de fabricants d'éclairage, distributeurs d'éclairage.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents et de rapports sur les luminaires.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-scv
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsCanopy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.1
  • Largeur (pouces)13.5
  • Profondeur (pouces)13.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)15
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCCanopy
  • Code UNSPSC30151902
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord