Publier vos produits
(T2XFL) Traditional Flood

(T2XFL) Traditional Flood

Traduit par Google,

Les projecteurs traditionnels LSI constituent une solution d'éclairage idéale pour une large gamme d'applications extérieures. Une conception simple et épurée, une construction durable et des performances solides sont les références de la série traditionnelle. Le design épuré se marie bien avec une variété de styles architecturaux. La construction durable du boîtier en aluminium moulé sous pression garantit qu'il résistera aux éléments les plus résistants. Paquets de lumens de 33 000 à 50 000. Deux distributions hautes performances sont disponibles : une distribution optique large (NEMA 6×6) pour fournir plus de lumens à la zone cible souhaitée ainsi qu'une distribution extra-large (NEMA 7X7) recommandée pour les distances de retrait courtes. Options de montage à tourillon et à raccord coulissant disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-t2xfl
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsFlood Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.07
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)12.21
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)31
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring