Publier vos produits
(XIG) Inground Light - Landscape

(XIG) Inground Light - Landscape

Traduit par Google,

Le luminaire LSI XIG in grade est conçu pour fournir un éclairage vers le haut pour les caractéristiques architecturales et paysagères. Le XIG offre des performances d'éclairage exceptionnelles avec un contrôle de faisceau optimisé et un réglage de visée externe. Sa conception modulaire assure une installation facile et sa taille compacte est compatible avec les exigences des sites peu profonds

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-xig
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsLandscape
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.13
  • Largeur (pouces)4.5
  • Profondeur (pouces)7.13
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)28
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Landscape Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring