Publier vos produits
(XWM) Mirada Wall Sconce

(XWM) Mirada Wall Sconce

Traduit par Google,

Applique murale Mirada (XWM)

Le design élégant de l'applique murale Mirada et ses fonctionnalités technologiquement avancées le rendent idéal pour les applications commerciales et architecturales telles que les écoles, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les concessionnaires automobiles, les stations-service, les nouvelles constructions, les rénovations et l'éclairage à usage général. Avec une optique haute performance, un large ensemble de fonctionnalités et une zone d'accompagnement, des produits de dessus de poteau et de borne, l'applique Mirada est la solution idéale pour presque toutes les applications de montage mural.

Veuillez visiter la page du produit pour plus de téléchargements de luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-xwm
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsWall Mount Exterior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.32
  • Largeur (pouces)19.34
  • Profondeur (pouces)12.75
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring