Publier vos produits
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight

    (SFR) All-Weather Downlight

    Traduit par Google,

    Résistance aux intempéries vue d'en haut et d'en bas

    Le luminaire encastré tout temps (SFR) est spécialement conçu pour les environnements exigeants – à l'extérieur et à l'intérieur , pour les plafonds apparents ou fermés .

    Avec un indice de protection IP66 étanche à la fois en haut et en bas, le SFR est conçu pour durer .

    Disponible en versions de 1 000 à 2 200 lumens et avec un large choix de formes et de finitions personnalisables , le luminaire encastré tout temps vous offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’aménagement de votre espace.

    Les applications courantes comprennent les soffites de commerces de détail , les auvents de restaurants ou de dépanneurs , les auvents de guichets automatiques et de services au volant, ainsi que les patios extérieurs .

    Choisir une maison individuelle (SFR) est un investissement pour votre bâtiment et votre tranquillité d'esprit . Son rendement élevé assure un retour sur investissement rapide, visible sur chaque facture d'énergie .

    • Moteur d'éclairage et circuit de commande protégés par un boîtier étanche IP66.
    • Températures de fonctionnement allant de -40 °F (-40 °C) à 104 °F (40 °C)
    • Flux lumineux jusqu'à 2 200 lm
    • Lentille en verre trempé diffus de qualité supérieure
    • Norme de gradation 0-10 V
    • Plusieurs options de finition disponibles
      • Rond et carré de 4,5 pouces
      • Finitions blanches, noires, bronze ou personnalisées
    • Caractéristiques de montage facilitant l'installation
      • Clips à ressort haute tension, garniture de plafond avec joint et colliers de verrouillage supérieurs
    Spécification
    • Construction

      • IP66 ingress protection above and below ceiling - dust and water tight.

      • Rugged die-cast powder coated Aluminum housing.

      • Self-contained optic, board and heat sink assembly.

      • Operating temperature:

      – Open/Closed Ceiling: -40C to +40C

      – Closed Ceiling (IC-Rated): -40C to +35C

      • Round or Square Trim options.

      • IC-rated for direct contact with insulation.

      Optical System

      • Impact resistant glass lens with metalized reflector for high efficiency.

      • Minimum color rendering index (CRI) of 80 for high visual comfort.

      Electrical

      • High-performance class 2 driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over-temperature protection.

      • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz.

      • 0-10V dimming (10% - 100%) standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      • Power factor: > 0.90

      • Total harmonic distortion: <20%

      • Optional remote emergency battery for standby lighting.

      Controls

      • 0-10V dimming standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      Installation

      • Recessed mount for metal pan or drywall ceilings.

      • IC rated when used in closed ceilings.

      • Stainless steel spring clips for quick installation.

      • Locking collar for vandal resistance and enhanced durability. Requires ceiling access.

      • Integrated wiring box.

      • Accommodates ceiling thickness up to 1/2"

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • Certified to UL 1598 and UL 8750.

      • Suitable for wet, damp or dry locations.

      • IP66 rated Luminaire per IEC 60598-1.

      • Made in USA with global materials.

      • Meets Buy American Act requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sfr-all-weather-downlight
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures