Publier vos produits
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
    Archivé

    SPARK 2.0

    Recessed modern downlight, for LED light sources, for suspended ceilings with adjustable optics.

    • Universal design
    • Fast and easy mounting
    Spécification
    • TECHNICAL DATA
      Mounting: in the ceiling
      Body: high pressure die-cast aluminum

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency: >90%
      Power: 220-240V, 50/60Hz
      Includes light source: yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L70B50): 100 000h
      Other remarks: safe supply with low voltage (SELV)
      Warranty: 5 years
      Application: boutiques, shopping centers, delicatessen, exhibitions, galleries, jeweler, museums, exhibitions, pharmacy

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Spark_2_0
    • Famille de produitsLamps
    • Groupe de produitsCeiling mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring