Publier vos produits
Lundhs Marina Floor Tiles

Lundhs Marina Floor Tiles

Traduit par Google,

LUNDHS Marina se reconnaît à ses gros cristaux de feldspath bleu acier sur fond gris. LUNDHS Marina est une pierre naturelle à usages multiples pour les revêtements de sol. C'est un matériau 100% naturel, extrait de la montagne, puis affiné en carreaux avec une sélection de finitions et de tailles adaptées aux revêtements de sol . Les pierres naturelles de Lundhs sont des produits de haute performance avec une apparence unique. LUNDHS Marina n'a pas de réduction de brillance ou de décoloration de couleur due à un nettoyage répété ou à une exposition au soleil ou à la température. Il est recommandé pour les zones à fort trafic, en raison de sa résistance extrême aux rayures et de son absorption proche de 0 % sans problèmes de taches.

Disponible en six finitions de surface différentes

* Poli (une surface lisse et brillante)
* Caress (une surface brillante à texture légère)
* Aiguisé (une surface mate lisse)
* Soie (une surface mate texturée)
* Flammé (une surface texturée rugueuse avec une couleur plus claire, pas de brillance)
* Jet d'eau (une surface texturée de couleur moyenne, sans brillance)


Contactez Lundhs Real Stone

Spécification
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. 
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. 
    Weight 2720 kg/m3 .


Spécifications techniques
  • Réference unique.Lundhs_Marina_Floor_Tiles
  • Famille de produitsFlooring/Tiles
  • Groupe de produitsFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-04
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13
  • Titre OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord