Publier vos produits
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node

    Athena Wireless Node

    Traduit par Google,

    Le nœud sans fil Athena est un dispositif radiofréquence (RF) qui permet une commande numérique simple des luminaires individuels au sein d'un système de contrôle Athena ou myRoom XC. Sa petite taille et sa compatibilité avec une large gamme de drivers permettent une intégration aisée avec les luminaires commerciaux courants, quelle que soit leur marque.

    Le nœud sans fil Athena fonctionne avec les types de pilotes de LED suivants :

    Contrôle de la température de couleur • Drivers LED numériques Lutron DALI-2 (LD2) • Drivers LED de type 8 certifiés DALI-2

    Contrôle statique de la lumière blanche • Drivers LED numériques Lutron DALI-2 (LD2) • Drivers LED certifiés DALI-2 • Drivers LED 0–10 V conformes à la norme ANSI C137.1

    Le processeur sans fil Athena ou la passerelle Clear Connect – Type X est nécessaire pour faire fonctionner un nœud sans fil Athena dans un système de contrôle Athena ou myRoom XC via une configuration simple à l'aide d'une application iOS® ou compatible. Cela permet de contrôler ces luminaires avec d'autres commandes murales, claviers, capteurs, télécommandes Pico, etc. de Lutron.

    Caractéristiques

    • Permet le contrôle individuel et sans fil de chaque luminaire d'un système de contrôle Athena ou myRoom XC. Permet de modifier les zones et les commandes sans recâblage.

    • Installation généralement effectuée en usine – aucun câblage requis sur site. Le luminaire est prêt à communiquer sans fil une fois l'alimentation branchée.

    • Compatible avec les drivers LED numériques Lutron (LD2) pour un contrôle du blanc réglable ou du blanc statique.

    • Compatible DALI-2 et ANSI C137.1 pour une interopérabilité simple avec les pilotes LED tiers.

    • Permet de contrôler jusqu'à 5 conducteurs dans une seule zone de contrôle.

    • A-WN-D01-RF

    – Homologué pour les environnements Plenum, il peut être installé au-dessus du plafond pour une commande sans fil d'un luminaire sans altérer son esthétique.

    • A-WN-D01-OCC

    – Permet une commande sans fil du luminaire et comprend un capteur infrarouge passif (PIR) pour la détection de présence et un capteur de lumière du jour.

    Spécification
    • Regulatory Approvals 

      • cULus Listed (UL916) 

      • NOM certified 

      • UL 2043 Plenum Rated 

      • FCC compliant with the limits for a Class B digital device 

      • IC (Industry Canada) 

      • IFETEL 

      • ANSI C137.1 0–10 V- Electronic Off 

      • D4i certified 

      • Supports DALI-2 Type 8 tunable-white color temperature (Tc) applications - IEC 62386-209 ed.1

      Power / Load 

      • IEC SELV / NEC® Class 2 

      • Operating voltage: 9.5 – 28.8 V

      • Operating current: 46 mA max 

      Colors 

      • Available in white and black flange only Note: The occupancy sensor dome is white on both the white and black sensor models for the A-WN-D01-OCC 

      Environmental 

      • Ambient operating temperature (immediate vicinity of Athena wireless node): 32 °F to 131 °F (0 °C to 55 °C), 0% to 90% humidity, noncondensing; indoor use only 

      Warranty 

      • 5 Year Limited Warranty. For additional Warranty information, please visit: https://www.lutron.com/Technic... 3601462_ENG.pdf

      Wiring 

      • 4-position screw terminal for 26 AWG to 18 AWG (0.20 mm2 to 0.75 mm2) wire 

      • For Lutron digital LED drivers (LD2) and D4i / DALI-2 drivers, only (2) wires are required • For 0–10 V- drivers, all (4) wires are required 

      Mounting 

      • Mounts to a lighting fixture 

      • Fits Zhaga Specification Book 20 hole size: 0.859 in to 0.906 in (21.8 mm to 23.0 mm) diameter 

      • Fits in standard ½ in trade size knockout (0.875 in [22.5 mm] diameter knockout nominal) 

      • Compatible with fixture wall thicknesses of 0.016 in to 0.080 in (0.4 mm to 2.0 mm) 

      Radio Frequency for Wireless Communication 

      • 2.4 GHz 

      Range 

      • Reference Clear Connect gateway – Type X specification for system details (www.lutron.com/ TechnicalDocumentLibrary/3691144_ENG.pdf) 

      • Each Athena wireless node should be installed within 25 ft (7.62 m) of two or more Athena wireless nodes or other Clear Connect – Type X devices.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-athena-a-wn-d01
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsAthena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.12
    • Largeur (pouces)1.12
    • Profondeur (pouces)1.35
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès