Publier vos produits
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers

    Vive Maestro Wireless Dimmers

    Traduit par Google,
    La solution Maestro Wireless intègre des commandes de charge Maestro Wireless, des capteurs sans fil et des télécommandes sans fil, qui fournissent un système qui offre des économies d'énergie, une commodité et une facilité d'installation. Les gradateurs et interrupteurs Maestro Wireless utilisent la technologie brevetée Clear Connect RF de Lutron, qui permet une communication sans fil avec les capteurs Radio Powr Savr et les télécommandes Pico pour le contrôle de la lumière et les charges commutées générales. Ces produits sont également compatibles avec le hub Vive qui permet un processus de configuration simple à l'aide d'un navigateur Web standard sur n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur compatible Wi-Fi. Il permet également le contrôle et la surveillance de tous les appareils Vive. Le hub Vive peut être ajouté à tout moment.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Fan Motor Control
      Amp Rating 3 amps to 6 amps
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 1.5"
      Height 4.6875"
      Voltage 120 V | 277 V
      Width 2.9375"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-maestro-dimmerswitches
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches