Publier vos produits
HomeWorks Outdoor Plug-in Switch

HomeWorks Outdoor Plug-in Switch

Traduit par Google,
L'interrupteur enfichable extérieur HomeWorks contrôle les charges extérieures, directement ou sans fil dans le cadre d'un système de contrôle d'éclairage HomeWorks (à l'aide de la technologie brevetée Clear Connect de Lutron - RF de type A). Le commutateur enfichable extérieur HomeWorks est conçu pour fonctionner avec les processeurs de la série Lutron HomeWorks QSX. Une construction à noyau solide protège l'électronique interne, elle est donc conçue pour résister aux intempéries, saison après saison. Il est idéal pour le contrôle intelligent de l'éclairage paysager et des guirlandes, des lumières de Noël et des structures gonflables, ainsi que de certains moteurs et pompes.

Contactez Lutron Electronics

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-homeworks-hqr-15out-bl
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsHomeWorks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.5
  • Largeur (pouces)19.25
  • Profondeur (pouces)0.94
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit