Publier vos produits
Lumaris Power Interface

Lumaris Power Interface

Traduit par Google,

Le ruban lumineux Lumaris fait passer le contrôle de scène à un niveau supérieur, offrant un moyen simple et transparent d'ajouter un éclairage d'accentuation blanc réglable aux projets de maison connectée Lutron.

Construit sur la technologie sans fil ultra-fiable Lutron Clear Connect-Type X, le ruban lumineux Lumaris est un composant natif de la plate-forme Lutron comprenant des commandes, des applications, un logiciel de programmation et les services cloud Lutron Connect.

Une solution complète de ruban lumineux Lumaris se compose d'un ruban LED blanc réglable découpé sur site, d'un contrôleur sans fil avec pilotes LED intégrés, de connecteurs perforés haute fiabilité, d'un câblage dédié et d'une alimentation enfichable. Canal de montage en aluminium et lentille pour ruban LED vendus séparément par d'autres.

Une interface d'alimentation câblée de 96 W montable à distance est disponible pour alimenter jusqu'à trois contrôleurs sans fil et 48 pieds (15 m) de ruban LED.

Spécification
  • Power Interface

    Regulatory Approvals

    • cULus Listed for USA and Canada

    • FCC Part 15

    – Class A (277 V~)

    – Class B (120 V~)

    • Meets ANSI C62.41 category A surge protection

    standards up to and including 4 kV

    • Meets ULR 8750/CSA C22.2 No. 250.13-14,

    “Light Emitting Diode (LED) Equipment For Use in

    Lighting Products”

    • Class 2 output; meets ULR 1310/CSA C22.2

    No. 223-M91

    Performance

    • Operating Voltage: 120 V~/277 V~ 50/60 Hz

    • Patented thermal fold back protection

    • Typical standby power consumption:

    0.25 W at 120 V~ and 0.4 W at 277 V~

    • Open-circuit protected output

    • Short-circuit and overload-protected output

    • Output: 24 V- constant voltage at high-end

    • Output Load Range: 2 W to 96 W at high-end

    Features

    • Powers up to three Lumaris controllers and 48 ft

    (14.6 m) of Lumaris LED tape.

    • Protected from input power miswires.

    • 100% end-of-line performance tested at a

    Lutron factory.

    • RoHS compliant.

    • Restores all settings after power failure.

    • Barrier provided for Class 2 separation in the

    wiring compartment.

    • Redundant connections on line terminals for easy

    daisy-chain wiring.

    • Redundant connections on output terminals allow for

    easy wiring of two LED tape home runs.

    • Class 2 output designed to withstand hot swap.

    • Provided with three barrel-to-terminal adapters.

    Environmental

    • Minimum Operating Ambient Temperature:

    ta = 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

    • Relative humidity: 0% to 90% non-condensing

    • Indoor use only

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-lu-ph3-a
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsRadioRA 3
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.5
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis