Publier vos produits
Emergency Lighting Interface

Emergency Lighting Interface

Traduit par Google,

Le LUT-ELI-3PH est un dispositif qui, associé aux systèmes de contrôle d'éclairage Lutron, fournit une solution d'éclairage de secours. Il détecte la présence d'une tension secteur normale (non essentielle) et reçoit un signal d'une centrale de détection incendie (FACP). En cas de coupure de courant ou de réception d'un signal de la FACP, le LUT-ELI-3PH envoie un signal aux systèmes de contrôle Lutron compatibles auxquels il est connecté. Ce signal active le mode d'éclairage de secours et ajuste l'intensité lumineuse des luminaires commandés au niveau de secours.

Caractéristiques

• Commandes Lutron compatibles

– GP, LP, LCP, XP, XPS, CCP, CXP et HS

– Unités Energi Savr Node

– Unités GRAFIK Eye QS

– Centres de gestion d'éclairage Quantum avec alimentations de bus EcoSystem

– Hub sans fil Vive avec appareils Emergency PowPak

• ULR 924 et CSA C22.2 n° 141-02 répertoriés comme « Équipement d’éclairage et d’alimentation de secours »

• Nécessite une alimentation électrique de 24 V provenant d'une source d'alimentation normale/de secours (essentielle) pour que l'appareil fonctionne.

• Le voyant d'état indique la phase. Voyant allumé en mode normal, éteint en mode d'urgence.

• Un bouton de test est prévu pour effectuer un test fonctionnel du système en simulant une situation d'urgence.

• Accepte une fermeture de contact sec maintenue provenant d'un FACP pour activer le mode d'urgence.

• Détecte la tension de ligne de 100 à 347 V~.

Spécification
  • Regulatory Approvals 

    • Complies with requirements for use in other spaces used for environmental air (plenums) per NECR 2014 300.22(C)(3) 

    • Meets the Canadian National Building Code plenum requirements for a concealed space used as a plenum within a floor or roof assembly 

    • cULus Listed - USA & Canada 

    • NOM Certified (LUT-ELI-3PH-S only) - Mexico 

    • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001.2000 

    Power 

    • Sense voltage input to the LUT-ELI-3PH unit must be from the Normal (Non-Essential) power source. 

    • Sense voltage range: 100–347 V~ 50/60 Hz 30 mA, 1-Phase, 3-Phase, or split phase. 

    • Proper short-circuit and over-current protection must be provided at the distribution panel. A 20 A maximum circuit breaker may be used for the installation. 

    Environment 

    • Ambient Temperature Operating Range: 32 °F–104 °F (0 °C–40 °C). 

    • Relative humidity: less than 90% non-condensing. 

    • For indoor use only. 

    Inputs 

    • 2 inputs for an FACP. A normally open or normally closed dry contact input on the FACP inputs will activate the emergency mode. 

    Status Light 

    • Status light indicates the phase status. Status light “ON” is normal mode, “OFF” is emergency mode.

    Test Button 

    • A test button is provided to perform a functional test of the system by simulating an emergency situation. 

    System Communications and Capacity 

    • May be added to an existing Lutron system. 

    • One LUT-ELI-3PH unit may be used with up to 32 circuit selectors, specification-grade panel interfaces (SPI), legacy panel interfaces, panel link translators, LCD controllers, Energi Savr Node units, DIN power modules, GRAFIK Eye QS units, or Quantum bus supplies mixed in any combination. 

    • There can be up to 4 Quantum bus supplies in a Quantum hub. Only 1 Quantum bus supply per hub needs to be connected per LUT-ELI-3PH unit. There can be up to 32 Quantum bus supplies connected to one LUT-ELI-3PH unit. 

    • Up to 4 Vive hubs may be used with a single LUT-ELI-3PH. 

    Note: Do not share a LUT-ELI-3PH between Vive and non-Vive devices. 

    Mounting 

    • The interface mounts to a standard 4 x 4 in (102 x 102 mm) junction box.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-lut-eli-3ph
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsAthena
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.75
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès