Publier vos produits
myRoom XC Sunnata RF Hybrid Keypads
myRoom XC Sunnata RF Hybrid Keypads
myRoom XC Sunnata RF Hybrid Keypads
myRoom XC Sunnata RF Hybrid Keypads
myRoom XC Sunnata RF Hybrid Keypads
myRoom XC Sunnata RF Hybrid Keypads

    myRoom XC Sunnata RF Hybrid Keypads

    Traduit par Google,

    Claviers hybrides RF commerciaux Sunnata

    Les claviers hybrides Sunnata RF fonctionnent comme un variateur et un clavier, réunis en un seul appareil. Ils sont parfaits pour les applications de rénovation, car ils éliminent l'installation de deux appareils distincts.

    Spécification
    • Features 

      • Large easy-to-use buttons. 

      • LED bars on each button aid in locating the buttons in low light conditions. 

      • Hybrid keypad personalizations are important for programming and use of the keypads when installed. All keypads include customized personalization provided at the time of order (default markings not available). Marking color has been chosen for increased readability. 

      • Personalized replacement button kits can be changed in the field, after installation. This allows for the keypad to be changed to a variety of finishes, colors, button configurations, and personalized markings. 

      • Includes a Front Accessible Service Switch (FASS) for safe lamp replacement. 

      • Use with Lutron Designer (Claro) wallplates. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment. 

      • Keypads can control load before being programmed into a system to check wiring. 

      • Phase selectable (non-automatic) technology, allows for operation in either forward- or reverse-phase control. 

      System Compatibility 

      • Athena 

      • myRoom XC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-myroomxc-arst-hn
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsmyRoom XC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès