Publier vos produits
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad

    RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad

    Traduit par Google,
    Les claviers hybrides fonctionnent comme un gradateur et un clavier combinés en un seul appareil. Les claviers hybrides sont parfaits pour les applications de mise à niveau car ils éliminent le besoin d'installer deux appareils distincts. Les claviers hybrides sont dotés de gros boutons faciles à utiliser. Les barres LED sur chaque bouton aident à localiser les boutons dans des conditions de faible luminosité. Les couleurs d'impression sont présélectionnées pour offrir une meilleure lisibilité, quelle que soit la finition ou la couleur du clavier. Les claviers hybrides incluent un interrupteur de service accessible à l'avant (FASS) pour un remplacement sûr de la lampe. L'impression par défaut permet d'utiliser immédiatement le clavier dans l'espace. Une fois l'impression personnalisée requise identifiée, un kit de boutons de remplacement peut être utilisé à l'aide du logiciel de configuration RadioRA 3. Les kits de boutons de remplacement sont disponibles dans une variété de couleurs et de finitions avec une impression personnalisée pour identifier clairement la fonction de chaque bouton. La conception flexible des claviers permet de modifier la couleur, le nombre de boutons et la configuration des boutons sur le terrain, après l'installation. À utiliser avec les plaques murales à ouverture design Lutron (vendues séparément). Les plaques murales Lutron s'enclenchent sans aucun moyen de fixation visible.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-radiora3-rrst-hn
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsRadioRA 3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.69
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès