Publier vos produits
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads

    Radio RA3 Sunnata Keypads

    Traduit par Google,
    Les claviers RadioRA 3 Sunnata offrent aux propriétaires un moyen simple et élégant de faire fonctionner les lumières, les stores/rideaux, les écrans motorisés et de nombreux autres appareils. Les claviers Sunnata sont dotés de gros boutons faciles à utiliser. Les barres LED sur chaque bouton aident à localiser les boutons dans des conditions de faible luminosité. Les couleurs d'impression sont sélectionnées pour offrir une meilleure lisibilité, quelle que soit la finition ou la couleur du clavier. L'impression par défaut permet d'utiliser le clavier dans l'espace, et une fois l'impression personnalisée nécessaire identifiée, un kit de boutons de remplacement peut être utilisé à l'aide du logiciel de configuration RadioRA 3. Les kits de boutons de remplacement sont disponibles dans une variété de couleurs et de finitions avec une impression personnalisée pour identifier clairement la fonction de chaque bouton. La conception flexible des claviers permet de modifier la couleur, le nombre de boutons et la configuration des boutons sur le terrain, après l'installation. À utiliser avec les plaques murales Lutron Designer (Claro). Les plaques murales sont vendues séparément. Les plaques murales Lutron Claro s'enclenchent sans aucun moyen de fixation visible.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-radiora3-sunnata
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsRadioRA 3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.7
    • Largeur (pouces)2.95
    • Profondeur (pouces)1.4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès