Publier vos produits
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    Traduit par Google,
    Le nouveau clavier international seeTouch de Lutron offre un contrôle élégant et intuitif des lumières et des stores.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-seetouch-international
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsseeTouch®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-26
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)3
    • Largeur (pouces)3
    • Profondeur (pouces)1.4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis