Publier vos produits
Berko BKOC Electric Commerical Baseboard Heater
Berko BKOC Electric Commerical Baseboard Heater
Berko BKOC Electric Commerical Baseboard Heater

    Berko BKOC Electric Commerical Baseboard Heater

    Traduit par Google,

    Les plinthes chauffantes commerciales offrent un confort optimal sans nécessiter de ventilateur. Leur conception robuste garantit un fonctionnement sûr et fiable dans les zones à fort passage comme les couloirs, les halls d'entrée et les salles d'attente.

    • Le couvercle avant et les supports en acier laminé à froid de calibre 20, de qualité commerciale, permettent au chauffage de résister aux rigueurs des applications commerciales.
    • L'élément chauffant gainé d'acier allie la robustesse d'un élément chauffant tubulaire en acier aux excellentes propriétés de transfert thermique des ailettes en aluminium.
    • Idéal pour le chauffage primaire/secondaire de base et par zones
    • Le chemin de câbles intégré facilite l'installation de bout en bout des résistances chauffantes à fonctionnement continu.
    • De grandes boîtes de jonction précâblées sont prévues à chaque extrémité, avec des ouvertures prédécoupées à l'arrière, en dessous, à l'intérieur et à l'extérieur.
    • limite de sécurité de température élevée
    • Repères pré-entaillés pour le guide de montage
    • Homologué UL pour une installation affleurante à tout mur et à plat sur tout type de sol
    • Pas de ventilateurs ; la chaleur par convection minimise le flux d’air, réduisant ainsi la circulation des bactéries et de la poussière.
    • Élément de cheminée conçu pour une circulation d'air maximale
    • Le flux d'air est dirigé à l'écart des murs afin d'éviter les traces sur ces derniers.

    ESPACES IDÉAUX | Chambres ; Salons/Salons familiaux ; Cuisines ; Salles de bains ; Sous-sols ; Bureaux ; Salles de conférence ; Couloirs ; Halls d’entrée ; Salles d’attente

    Spécification
    • COLORS | Navajo White

      DIMENSIONS | 8-3/8″ H x 2-15/16″ D (Length varies)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-BKOC-Electric-Commerical-Baseboard-Heater
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique