Publier vos produits
Berko - HUH Series - Industrial Unit Heater
Berko - HUH Series - Industrial Unit Heater

    Berko - HUH Series - Industrial Unit Heater

    Traduit par Google,

    Ce chauffage robuste offre une solution de confort durable pour chauffer garages, ateliers, sous-sols ou même espaces extérieurs. Orientez la chaleur où vous le souhaitez grâce à ses persiennes réglables et ses options de montage flexibles, pour une installation horizontale ou verticale.

    Caractéristiques:

    • Tous les moteurs et bobines de contacteur fonctionnent en 240 V et sont alimentés par le secondaire d'un transformateur abaisseur installé en usine pour les résistances chauffantes de 480 V et 600 V ; une alimentation séparée pour le ventilateur et le moteur n'est donc pas nécessaire.
    • Le temporisateur automatique du ventilateur élimine les courants d'air froid au démarrage et évacue la chaleur résiduelle du corps du radiateur lors de l'arrêt.
    • Les ailettes en acier sont brasées au cuivre sur des éléments chauffants tubulaires gainés d'acier à faible densité de puissance.
    • Les modèles de 5 et 7,5 kW sont également équipés d'un support de fixation au plafond permettant un montage horizontal ou vertical, ou toute autre position intermédiaire.
    • Une évacuation uniforme de l'air chaud abaisse les températures de fonctionnement internes et prolonge la durée de vie de l'élément chauffant.
    • Le boîtier est recouvert d'un revêtement en poudre polyester offrant une excellente résistance à la corrosion.
    • Élément recouvert d'une peinture aluminisée pour une meilleure résistance à la corrosion
    • Les ailettes et les éléments chauffants sont disposés selon une grille uniforme et s'ajustent parfaitement à la zone de sortie d'air afin de garantir que tout l'air entrant traverse l'élément chauffant.
    • La protection contre les surchauffes coupe automatiquement le courant en cas de surchauffe et réactive l'appareil lorsque la température revient à la normale.

    ESPACES IDÉAUX | Usines ; Garages ; Magasins ; Local technique ; Entrepôts ; Bâtiments publics ; Stations-service ; Ateliers ; Cages d'escalier

    Spécification
    • COLOR| Beige

      TEMP RANGE | 45- 90 F

      CFM | 270-1800

      DIMENSIONS | Varies (see specifications)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-HUH-Series-Industrial-Unit-Heater
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 15 25 17
    • Titre OmniClassElectric HVAC Resitive Unit Heaters