Publier vos produits
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    Traduit par Google,

    Les panneaux rayonnants au plafond s'installent là où d'autres solutions de confort ne le peuvent pas. Grâce à trois options de montage, ils s'adaptent à tous les plafonds et contribuent à limiter les déperditions de chaleur par les fenêtres et les entrées. Installez-les dans votre salle de bain, votre bureau, votre studio ou tout autre endroit où vous souhaitez rester au chaud et optimiser l'espace au sol.

    Caractéristiques:

    • Idéal pour un confort invisible, principal ou supplémentaire
    • Idéal pour compenser les pertes de chaleur en périphérie ou pour fournir un chauffage principal à un espace entier.
    • Gamme complète de panneaux personnalisés disponible sur demande (voir spécifications)
    • L'unité est livrée de série avec 48 pouces de conduit métallique flexible de 1/2 pouce et un connecteur de boîte de jonction.
    • Isolation – Fabriquée en fibre de verre haute température de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur et de densité 0,45 kg/m³ (1 lb/pi³).
    • Boîtier en acier galvanisé ou aluminisé
    • L'élément moulé encapsulé assure une température uniforme sur toute la surface et une longue durée de vie à l'unité.
    • Comprend un fil de terre et des fils conducteurs de 122 cm (48 po) logés dans un conduit métallique flexible.
    • Tous les panneaux sont équipés de série de clips de fixation combinant Earthquake et T-bar.
    • Les clips de suspension comportent des trous pour les chaînes de support ou peuvent être repliés sur la barre en T pour réduire les mouvements latéraux.
    • Fabriqué avec des matériaux ignifuges ; aucune classification de résistance au feu ou aux risques.
    • Les panneaux de plafond peuvent être fabriqués sur commande.

    ESPACES IDÉAUX | Bureaux ; Couloirs ; Halls d'entrée ; Salles de conférence ; Espaces commerciaux ; Vestiaires ; Laboratoires ; Studios de yoga ; Salons ; Chambres ; Salles de bains ; Sous-sols


    Spécification
    • COLORS |White & Custom Colors

      DIMENSIONS | 24 x 24″ and 24 x 48″

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-CP-Radiant-Ceiling-Panels
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsHeaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_71
    • Description de l'Uniclass 2015Radiant panels
    • Code CSI MasterFormat 201423 83 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Radiant Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
    • Titre OmniClassPlate Radiators