Publier vos produits
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit

    Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit

    Traduit par Google,

    Esthétique contemporaine

    • Conception contemporaine répondant aux spécifications architecturales modernes et futures
    • _Calandre standard emboutie avec grilles d'aération en option

    Installation et entretien faciles

    • Maintenance par une seule personne pour les applications au plafond avec panneau avant articulé
    • Le système de verrouillage du capot avant coupe l'alimentation de l'appareil lorsque le capot avant est retiré, pour une sécurité accrue.
    • Filtre à air jetable monté dans le flux d'air d'entrée ; filtres en aluminium permanents et lavables disponibles en option.

    Conception robuste

    • Armoire construite en acier laminé à froid épais de calibre 16 pour une robustesse accrue et revêtue d'une peinture en poudre polyester pour une meilleure résistance à la corrosion
    • Les moteurs sont équipés d'une protection thermique automatique contre les surcharges ; une protection par fusible est prévue sur tous les éléments chauffants afin de répondre aux exigences de sécurité.
    • Il est équipé de série de deux dispositifs de sécurité thermiques qui coupent automatiquement l'alimentation et protègent le chauffage en cas de surchauffe. Le chauffage se réactive lorsque la température de fonctionnement revient à la normale.

    Fonctionnalités d'intégration de contrôle BACnet

    • La nouvelle commande SmartSeriesPlus est la première commande numérique à écran tactile capable de gérer un programme interne entièrement programmable et de se connecter à un système de gestion technique du bâtiment BACnet.

    ESPACES IDÉAUX | Couloirs d'école ; Églises ; Gares routières et ferroviaires ; Cages d'escalier ; Entrées ; Vestibules ; Halls d'entrée ; Locaux techniques

    Spécification
    • TEMP RANGE | 55-85 F

      CFM | 200-1000

      COLORS | White

      ADDITIONAL COLORS | Beige,Aluminum, Bronze, Black & Cutom Colors available upon request

      DIMENSIONS |26-3/8″ H x 9-3/4″ D (length varies)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-CUH900-SERIES-Custom-Cabinet-Heater-Unit
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 15 27 17
    • Titre OmniClassForced Air Electric HVAC Resitive Unit Heaters