Publier vos produits
Berko - QFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater
Berko - QFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Berko - QFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Traduit par Google,

    Partout où il est préférable de placer le chauffage hors de portée et de gêner, optez pour ces radiateurs de plafond à ventilation forcée. Ils constituent une solution de confort idéale pour les couloirs, les halls d'entrée, les sanitaires ou les centres de détention.

    Caractéristiques:

    • Compatible avec les commandes pneumatiques/électriques ou basse tension couramment utilisées avec les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB).
    • Interrupteur marche/arrêt intégré
    • Lorsqu'on utilise un thermostat mural, un câblage de thermostat séparé est nécessaire.
    • Le temporisateur automatique du ventilateur élimine les courants d'air froid au démarrage et évacue la chaleur résiduelle du corps du radiateur lors de l'arrêt.
    • Plusieurs options de montage : encastré, en saillie ou sur barre en T
    • Grille de protection avant robuste en acier de calibre 14 avec vis inviolables

    ESPACES IDÉAUX | Entrées ; Couloirs ; Toilettes ; Zones de détention ; Halls d'entrée

    Spécification
    • TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM | 150

      GRILLE |15-3/4 W x 19-1/8 L x 1 D

      BACK BOX | 14-3/8 W x 18-1/4 L

      COLOR | Navajo White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-QFF-Series-Ceiling-Mounted-Fan-Forced-Heater
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Numéro OmniClass23-33 15 25
    • Titre OmniClassElectric HVAC Heaters