Publier vos produits
Berko - RCC Series - Cove Heater
Berko - RCC Series - Cove Heater

    Berko - RCC Series - Cove Heater

    Traduit par Google,

    Pour un chauffage doux dans les espaces où la surface murale est limitée, optez pour un radiateur mural. Facile à installer, il diffuse une chaleur agréable dans votre salon, votre chambre, votre salle de bain, votre sous-sol ou votre bureau.

    • Idéal pour un chauffage d'appoint ou principal
    • Idéal lorsque l'espace mural est limité et qu'une chaleur douce est souhaitée.
    • Le panneau avant en aluminium extrudé offre une surface texturée et rayonnante à haut rendement.
    • Recouvert d'une peinture texturée haute température, l'appareil rayonne la majeure partie de son énergie thermique par sa surface avant.
    • Un nouveau profil et un système de suspension unique assurent une dissipation thermique optimale pour un confort uniforme
    • Facile à fixer au mur ; toutes les pièces sont incluses.
    • Fournit une chaleur propre, douce et confortable tout en permettant une utilisation optimale des espaces muraux et au sol
    • Aucun bruit. Aucune pièce mobile. Aucun entretien.
    • Pas de plafonds, de murs ni de rideaux à nettoyer. Pas d'air desséché
    • Chauffage à double fonction (rayonnement et convection) : l’énergie restante est évacuée par convection à l’arrière et au-dessus de l’appareil, diffusant ainsi l’air chaud dans la pièce et assurant un chauffage homogène.

    ESPACES IDÉAUX | Bureaux ; Couloirs ; Halls d'entrée ; Salles de conférence ; Espaces commerciaux ; Garderies ; Établissements gériatriques ; Laboratoires ; Salons ; Cuisines ; Chambres ; Salles de bains ; Sous-sols

    Spécification
    • COLOR| White

      DIMENSIONS | 4-3/16″ H x 3″ D (Length varies)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-RCC-series-Cove-Heaters
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsHeaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiant Heating Units