Publier vos produits
Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater
Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater
Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater
Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater

    Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater

    Traduit par Google,

    Que vous ayez un espace ouvert comme un bureau, une salle de conférence ou un hall d'entrée, ou que vous ayez besoin de plus de chaleur dans votre cage d'escalier, votre entrée ou votre couloir, ce radiateur mural commercial à ventilation forcée offre le confort requis par les occupants de votre bâtiment.

    • Grille en acier contemporaine de qualité commerciale, conçue pour offrir un confort optimal grâce à une circulation d'air optimisée.
    • Interrupteur marche/arrêt pour plus de sécurité pendant la maintenance
    • Le dispositif de protection contre la surchauffe thermique à réarmement manuel coupe l'alimentation en cas de blocage accidentel.
    • Le temporisateur automatique du ventilateur élimine les courants d'air froid au démarrage et évacue la chaleur résiduelle du corps du radiateur lors de l'arrêt.
    • Le thermostat intégré permet un réglage facile de la température ambiante afin de maintenir le niveau de confort souhaité.
    • Tous les appareils sont équipés d'un moteur de ventilateur lubrifié à vie, ce qui leur confère une longue durée de vie et un entretien réduit, et assure une diffusion douce de la chaleur dans toute la pièce.
    • Bouchon inviolable pour orifice de thermostat

    ESPACES IDÉAUX | Vestibules ; Entrées ; Halls d'entrée ; Couloirs ; Cages d'escalier ; Restaurants ; Salles de conférence ; Bureaux ; Sous-sols ; Salles familiales ; Chambres

    Spécification
    • COLORS |Northern White

      TEMP RANGE |40-85F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 7/8″ D

      BACK BOX |11 H x 9-1/4 W x 4 D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-SRA-Architectural-Commercial-Fan-Forced
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages