Publier vos produits
Berko - SRA1000 Series - Architectural Small Wall Heater
Berko - SRA1000 Series - Architectural Small Wall Heater

    Berko - SRA1000 Series - Architectural Small Wall Heater

    Traduit par Google,

    Ce radiateur mural à ventilation forcée apporte une touche architecturale tout en assurant un confort optimal dans les petits espaces. Son design unique en fait un atout pour toute pièce, diffusant une chaleur agréable à tous ses occupants.

    • Grille contemporaine en barres conçue pour optimiser le flux d'air
    • L'élément chauffant est constitué d'ailettes en acier robuste brasées à des éléments tubulaires gainés d'acier, disposées en grille et couvrant toute la surface de refoulement.
    • DÉMARRAGE TEMPORAIRE DU VENTILATEUR : Lorsqu’une demande de chauffage est émise, la résistance est alimentée, mais le ventilateur est mis en marche avec un délai jusqu’à ce que la résistance soit chaude, évitant ainsi la circulation d’air froid au démarrage. Une fois la température souhaitée atteinte, la résistance est mise hors tension, mais le ventilateur continue de fonctionner jusqu’à ce que tout l’air chaud soit évacué, ce qui prolonge la durée de vie des composants et améliore le confort.
    • Conçu pour une installation facile. L'élément chauffant est monté avant le câblage. Le compartiment spacieux permet d'avoir les deux mains libres pour effectuer les raccordements sur site. Le moteur est totalement fermé, protégé contre les surtensions et doté de roulements lubrifiés à vie.
    • Système de ventilation optimisant le volume d'air pour un niveau sonore minimal ; 65 CFM. Grille architecturale robuste en acier de qualité commerciale à persiennes créant un flux d'air descendant.
    • Ce radiateur est conçu pour être installé dans des sections murales de 2 x 4 pouces ou plus, à l'aide du boîtier mural fourni. Il peut également être fixé en saillie au mur grâce au cadre de montage en saillie, modèle SRASMAG (à commander séparément).
    • Le radiateur peut être raccordé à un câble électrique standard (60 °C). Voir la finition durable en peinture poudre polyester bronze et le cadre en aluminium.

    ESPACES IDÉAUX | Vestibules ; Entrées ; Halls d'entrée ; Couloirs ; Cages d'escalier ; Restaurants ; Salles de conférence ; Bureaux ; Sous-sols ; Salles familiales ; Chambres

    Spécification
    • COLOR|Bronze

      TEMP RANGE |40-90F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 1″ D

      BACK BOX |11 H x 9-1/4 W x 4 D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-SRA1000-Series-Architectural-Small-Wall-Heater
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 15 25 17
    • Titre OmniClassElectric HVAC Resitive Unit Heaters