Publier vos produits
QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters
QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters
QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters

    QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters

    Traduit par Google,

    Un chauffage performant ne rime pas forcément avec esthétique banale. Ces radiateurs muraux architecturaux arborent un design saisissant tout en offrant la puissance nécessaire pour chauffer efficacement n'importe quelle pièce ou espace ouvert.

    • Compatible avec un système de gestion de bâtiment (BMS) via un relais optionnel
    • Grille contemporaine en barres conçue pour optimiser le flux d'air
    • Le dispositif de protection contre la surchauffe thermique à réarmement manuel coupe l'alimentation en cas de blocage accidentel.
    • Thermostat intégré inviolable
    • Tous les appareils sont équipés d'un moteur de ventilateur lubrifié en permanence et encapsulé, ce qui leur confère une longue durée de vie, un entretien réduit et une diffusion douce de la chaleur dans toute la pièce.
    • Le temporisateur automatique du ventilateur élimine les courants d'air froid au démarrage et évacue la chaleur résiduelle du corps du radiateur lors de l'arrêt.
    • Interrupteur marche/arrêt pour plus de sécurité pendant la maintenance

    ESPACES IDÉAUX | Vestibules ; Entrées ; Halls d'entrée ; Couloirs ; Cages d'escalier ; Restaurants ; Salles de conférence ; Bureaux ; Sous-sols ; Salles familiales


    Spécification
    • COLORS | White & Bronze

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QMark-AWH4000-Architectural-Smart-Series-Wall-Heaters
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsQMark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 15 25 17
    • Titre OmniClassElectric HVAC Resitive Unit Heaters