Publier vos produits
Ambrosia A
Ambrosia A
Ambrosia A
Ambrosia A
Ambrosia A
Ambrosia A
Ambrosia A
Ambrosia A
Ambrosia A
Ambrosia A

    Ambrosia A

    Traduit par Google,
    Récupérez la lumière linestra traditionnelle, mise à jour avec un design technique décisif et un certain flair poétique. C'était le point de départ d'Ambrosia - ce qui a commencé comme une bande lumineuse est devenu un système modulaire qui peut être étendu pour s'adapter à n'importe quel espace. L'ambroisie est une structure tubulaire aux lignes lisses; initialement conçu comme un plafonnier, il comprend désormais une version murale. Sa lumière chaude et diffuse remplit l'espace, ajoutant de la beauté et illuminant tout projet. Disponible en trois longueurs - 60, 90 et 210 cm - il peut être installé horizontalement ou verticalement. La LED SMD 24V est disponible en trois températures de couleur chaudes, 2200 K, 2700 K et 3000 K, ce qui vous permet de régler l'intensité. Ambrosia a commencé comme une pièce décorative unique pour une boutique de luxe multimarque à Madrid. Le studio Ciszak Dalmas, avec Joan Gaspar, a décidé de le revisiter, alliant simplicité, fonctionnalité et esthétique. Un design polyvalent et linéaire, un segment lumineux presque plat, offrant un éclairage surprenant et doux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ambrosia_A
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage