Publier vos produits
Caramel wall lamp
Caramel wall lamp
Caramel wall lamp
Caramel wall lamp
Caramel wall lamp
Caramel wall lamp
Caramel wall lamp
Caramel wall lamp
Caramel wall lamp
Caramel wall lamp

    Caramel wall lamp

    Traduit par Google,

    La nouvelle collection Caramel surprend par sa beauté matérielle, comme s'il s'agissait d'une sculpture lumineuse. Cette nouvelle applique de Joan Gaspar utilise du verre à caractère clairement décoratif pour créer une forme circulaire qui enveloppe la lumière. Un design qui met en valeur l'esthétique de ce matériau dur et brillant : lorsqu'il est allumé, il vibre de vie, et lorsqu'il est éteint, il crée un jeu graphique sur le mur.

    Caramel émet une lumière diffuse, douce et chaleureuse, réfléchissante. Son diffuseur cache la source lumineuse pour que l'objet gagne en volume et en simplicité, et projette la lumière directement contre le mur. L'abat-jour en verre translucide retient une partie de la lumière émise et s'illumine de l'intérieur, révélant la beauté de la matière.

    Placées en ligne droite ou groupées, cette collection permet de créer des compositions lumineuses sur le mur. Un accessoire permet de réunir deux ou trois lampes en un seul point lumineux, en mélangeant les tailles, dans des tons monochromes ou dans des finitions différentes, de manière linéaire ou atomique. À la manière d'une fresque murale, ces compositions proposent un discours artistique qui valorise l'espace avec un éclairage fort et coloré. Vous pouvez également les utiliser individuellement.

    Une lampe à double fonction, éclairer et décorer, qui affirme son rôle sculptural pour apporter design et clarté à l'espace.

    Spécification
    • This collection is available in three diameter sizes – 22, 28 and 38 cm – and in white, green, cobalt blue and terracotta brown.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Caramel-wall-lamp
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting