Publier vos produits
Discocó A
Discocó A

    Discocó A

    Traduit par Google,
    S'il y a un design iconique dans la collection Marset, c'est le Discocó : exubérant même éteint, la richesse de la lumière dégagée par cette lampe offre un éclairage direct vers le bas avec un beau jeu d'ombre et de lumière environnant. Son étude détaillée de l'éclairage indirect ajoute de la nuance et de la profondeur, tandis que la sphère chromée du noyau apporte des reflets supplémentaires. Lorsqu'il est éteint, le Discocó est un bel objet dont les pétales remplissent doucement l'espace. L'applique murale a un diamètre de 38 cm et est disponible en blanc et noir doré. Dans toutes ses versions, la collection Discocó offre une lumière extraordinairement chaleureuse.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Discoco_Wall
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage