Publier vos produits
Funiculí A
Funiculí A
Funiculí A
Funiculí A
Funiculí A
Funiculí A
Funiculí A

    Funiculí A

    Traduit par Google,
    Pour Lluís Porqueras, concevoir consistait à éliminer le superflu jusqu'à ce qu'il reste un objet essentiel : beau, utile et simple. Ce fut le cas de la Funiculí, une lampe de 1979 que Marset réédite en 2013 et qui est devenue un emblème de la collection. Léger, il ne prend presque pas de place et peut fonctionner comme lampe d'ambiance ou pour une lumière directe, selon la façon dont vous dirigez le faisceau. Son concepteur a sorti l'abat-jour pour donner un maximum de mobilité. Il peut pivoter à 360 degrés pour focaliser la lumière là où vous le souhaitez et dispose également d'un système de double pince pour le réglage de la hauteur. Pour les Funiculí, quarante ans ne sont rien ; il a résisté à l'épreuve du temps et se décline désormais dans de nouvelles couleurs qui élargissent encore ses possibilités. Il n'est plus uniquement disponible dans les neutres gris mousse, noir et blanc cassé. Les nouvelles couleurs – jaune moutarde, terracotta et vert – sont intenses. Ce sont des déclarations de design, mettant en valeur les formes du Funiculí et apportant du chromatisme à l'espace. Les nouvelles nuances sont gaies et vives, exprimant que la couleur peut aussi être essentielle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Funiculi_Wall
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage