Pour les designers George Yabu et Glenn Pushelberg, le design consiste à raconter des histoires. C’est le cas de leur nouveau modèle Konoha, une applique à double fonction qui nous indique les types d’éclairage dont nous avons besoin autour de nous et nous offre toutes les possibilités pour les réaliser. Par curiosité et analyse, les designers ont pris en compte un certain nombre de variables, notamment celles liées à nos émotions ; la lumière est sans doute l’élément le plus intime d’un environnement, sa conception doit donc être réfléchie, fonctionnelle et utile.
Le studio de design Yabu Pushelberg, connu dans le monde entier pour ses nombreux projets dans le secteur de l'hôtellerie, estime que l'éclairage des chambres d'hôtel est souvent superflu. Chaque chambre a besoin d'une lumière directe et ambiante, c'est pourquoi ils ont choisi d'intégrer les deux fonctions dans un seul design.
Le résultat est une applique simple et discrète avec un abat-jour surmontant un spot orientable qui pivote à 360°. L'abat-jour, tel un chapeau, recouvre le spot, permettant à la lumière d'être dirigée vers le haut, de rebondir à l'intérieur et de projeter un faisceau de lumière douce, créant un éclairage d'ambiance chaleureux. Si, au contraire, le spot est orienté vers le bas, il projette un faisceau de lumière directe, transformant le luminaire en lampe de lecture. Le design Konoha est disponible dans une gamme de couleurs, avec des nuances neutres et organiques qui s'intègrent parfaitement dans n'importe quel espace. Elle peut être utilisée comme lampe de lecture dans les salles d'attente, les chambres ou les hôtels. Ou elle peut être un point lumineux dans les allées, une applique dans les restaurants ou un moyen d'apporter un éclairage d'ambiance aux entrées des hôtels.
Konoha invite les utilisateurs à interagir avec sa lumière et à l'utiliser tout au long de la journée, en exploitant ses deux fonctions, voire plus.