Publier vos produits
The W
The W
The W
The W
The W
The W
The W
The W
The W
The W

    The W

    Traduit par Google,

    Dépliez la lumière ou ramassez-la. Le nouveau design du studio PerezOchando propose une lampe flexible de grand format, conçue pour s'adapter aux différents besoins d'éclairage dans les grands espaces.

    Une structure noire verticale est l'axe central d'où émergent plusieurs tiges, certaines pouvant être déplacées vers le haut pour élargir la lumière, et d'autres vers le bas pour la rétrécir. Ils ont tous un foyer suspendu qui projette un éclairage dirigé vers le bas, et avec un faisceau lumineux très large et clair. Les différents spots cylindriques - avec un anneau intérieur disponible en ivoire, terre cuite ou or - répartissent la lumière de manière homogène.

    Cette lampe décorative, au profil très graphique, facile à dessiner, s'inspire de l'ancien enrouleur : un instrument servant à enrouler du fil ou du fil autour d'un axe et à former une boule. Ses auteurs Pedro Ochando et Claudia Pérez ne s'intéressent pas à la fonction de cet accessoire, mais à sa forme qui permet un mouvement vertical avec un effet horizontal.

    Un design léger, sobre et fonctionnel avec beaucoup de prestance qui peut varier sa taille -jusqu'à 2 mètres de diamètre- pour un grand espace ou se replier sur lui-même pour se limiter à une plus petite surface. Les concepteurs disent que la sensation de grandeur que l'on ressent lorsqu'on est sous la lampe est comme être sous un dôme illuminé. Le plus important est que, quelle que soit sa taille, il offre toujours un éclairage d'ambiance exceptionnel.

    Spécification
    • The W es sobre todo un diseño versátil: 14 focos unidos por una estructura en metal negro que se puede plegar o extender para iluminar de manera homogénea cualquier espacio.

      Los focos incluyen en su interior un aro en color oro, marfil o terracota; cada acabado incide en la iluminación, aportando distintos reflejos cromáticos.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.the-w
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)13.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible
    • Classification IFCDispositif d'éclairage