Publier vos produits
ERA 800 Performance
Martin

ERA 800 Performance

Traduit par Google,

PROFIL À BASE DE LED 800W AVEC CADRAGE ET MÉLANGE DE COULEURS CMJ

Conçue pour répondre à la demande d'une lyre ultra-lumineuse, compacte et digne d'une tournée, la Martin ERA 800 Performance combine un profil riche en fonctionnalités, robuste mais économique pour les applications de divertissement et de location.

Il est doté d'un moteur LED blanc de 800 W très efficace et super lumineux qui produit une projection de gobos lumineuse et nette de 6 500 K avec un champ plat. Les avantages supplémentaires incluent un zoom 1: 8, une gradation et un stroboscope électroniques, un mélange de couleurs CMY complet et une roue de couleur séparée, un contrôle variable de la température de couleur, une roue d'animation, un iris pour le réglage du faisceau et des roues de gobo fixes et rotatives, chargées de gobos préférés des utilisateurs du célèbre Gamme Martin MAC qui comprend une grande variété d'effets, en particulier lorsqu'ils sont combinés avec les deux prismes rotatifs inclus et les filtres de givre doux et lourd.

L'ERA 800 Performance comprend un système d'encadrement de rideau complet qui offre aux concepteurs d'éclairage un haut degré de flexibilité pour obtenir des looks précis sur scène.

Parfait pour les grandes scènes de stade et les productions en direct, le Martin ERA 800 Performance est idéal pour une longue liste de scénarios, nécessitant un profil LED extrêmement lumineux, mais vraiment polyvalent qui offre une conception et un potentiel d'utilisation presque illimités.


Spécification
  • FEATURES

    • Bright 800 watt / 6,500K LED light source
    • 34,000 lumen output
    • Crisp optics with flat field
    • 1:8 Fast zoom
    • Fat beam look with 160 mm front lens
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • Linear CTO – Daylight to tungsten CCT control and expansion of the CMY palette
    • 6-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 60° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 6 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 7 static gobos for great morphing effects
    • Animation wheel with continuous bi-directional rotation
    • Iris – Fast and tight iris
    • Two prisms - 4-facet and linear – rotation and index control for dynamic effects
    • Soft frost – A light frost leaves gobo artwork visible with a beautiful soft edge.
    • Heavy frost – for wash light effects
    • Compact and low weight design
Spécifications techniques
  • Réference unique.ERA-800-Performance
  • Famille de produitsAutomated Lights
  • Groupe de produitsLED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring