Publier vos produits
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
    Martin

    Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Éclairage LED flexible, à base de guirlandes et à vision directe
    • Alimenté par un câble d'alimentation CA extérieur ou un câble d'alimentation CC extérieur
    • Boîtier entièrement résistant aux intempéries (indice de corrosion élevé IP67, IK08 et C-5)
    • Compatible Martin P3/Art-Net/sACN (détection automatique du protocole)
    • Configuration et adressage via RDM sur Art-Net ou Martin P3
    • Retour d'état en temps réel via RDM sur Art-Net et Martin P3
    • Points RGBW contrôlables individuellement
    • Amplification des couleurs pour les couleurs vives, saturées et mixtes
    • Canal de contrôle de la température de couleur dédié
    • Macros d'effets intégrées (FX) pour créer facilement des looks époustouflants
    • Jusqu'à 100 points par chaîne
    • Mode de consommation réduite pour des systèmes rentables
    • Nombre de points, pas de pixel et câble d'entrée configurables
    • Cohérence supérieure des couleurs et de la luminosité basée sur l'étalonnage en usine
    • Programmation autonome avec jusqu'à 20 scènes
    • Cartographie et adressage intuitifs via la famille de contrôleurs système P3
    • Accessoires intelligents tels que dôme diffusant et écran anti-éblouissement
    • Options de montage faciles et sûres à l'aide de supports ou de profilés
    • Connecteur de chaîne enfichable à chaud
    • Expédié dans un emballage en carton certifié FSC
    • Garantie de 5 ans

    Le Martin Exterior Dot-1 Pro est une guirlande légère de points RGBW contrôlables individuellement, idéale pour créer des solutions vidéo LED personnalisées avec une flexibilité artistique maximale et un minimum d'effort. Chaque Exterior Dot est calibré en couleur et en luminosité pour une cohérence visuelle optimale sur l'ensemble de l'installation. L'Exterior Dot-1 Pro est contrôlable via les contrôleurs système Martin P3 ou tout autre contrôleur sACN ou Art-Net.

    C'est la solution idéale pour intégrer la technologie vidéo LED aux façades, monuments, éléments architecturaux ou toute autre structure, en intérieur comme en extérieur. Les guirlandes extérieures Dot-1 Pro sont entièrement configurables en termes de nombre de points, de pas de pixel et de longueur de câble d'alimentation, pour une intégration parfaite aux éléments architecturaux.

    Le mappage vidéo sur les Exterior Dots est rapide et intuitif grâce au contrôleur système P3, éliminant ainsi les configurations complexes et les adressages fastidieux. Chaque Exterior Dot-1 Pro comprend une LED RGBW d'une intensité lumineuse totale de 5 candelas.

    Unifiant des performances inégalées, une adaptabilité et un fonctionnement intuitif, la famille Exterior Dot Pro ne permet pas seulement aux concepteurs d'éclairage et aux professionnels de dépasser les limites des systèmes traditionnels, elle les inspire à redéfinir les limites de la conception vidéo créative.

    Spécification
    • Physical

      • Pixel dimensions: 45 x 24.8 x 11.2 mm (1.77 x 0.98 x 0.44 in.)
      • Pixel dimensions with dome: 45 mm x 25 mm x 22.2 mm (1.77 x 0.98 x 0.87 in.)
      • Weight: 2.48 kg (5.47 lbs.) for 100 dots at 115 mm (4.52 in.) spacing, with a 2 m (6.6 ft.) lead-in cable and connector
      • Maximum number of pixels per string: 100
      • Pixel spacing (pitch):
        • Standard: 115 mm (4.52 in.)
        • Minimum: 115 mm (4.52 in.)
        • Maximum: 2000 mm (48.8 in.)
      • Maximum lead-in cable length:
        • Standard: 5 m (196.9 in.)
        • Extended: Up to 10 m using Active Lead-In Cable Extender

      Control and Programming

      • Control resolution:
        • 16-bit (P3)
        • 8-bit (DMX) control of each color
      • Control protocols: Martin P3, Art-Net, sACN
      • Protocol detection: Automatic
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, PixelMap (6 pixel modes)
      • DMX channels: 6, 12, 4, 3, 21, 39, 75, 150, 300
      • Compliance:
        • RDM: ANSI/ESTA E1.20
        • Art-Net: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
        • sACN: ANSI E1.31 – 2016
        • Martin P3: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer

      Optics

      • Light source: 1 RGBW LED
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output) *
      • LED manufacturer: Lumileds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Pixel Calibration
        (*Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25°C)

      Photometric Data

      • Viewing angle: 140°
      • Viewing angle with dome: 180°
      • Cut-off angle: 100°
      • Luminous intensity:
        • Full @ 6500K: 7 cd (clear front), 1.5 cd (diffused dome)
      • Luminous output:
        • Full @ 6500K: 18 lm (clear front), 7 lm (diffused dome)
        • Red: 6 lm (clear front), 2.5 lm (diffused dome)
        • Green: 18 lm (clear front), 6 lm (diffused dome)
        • Blue: 4 lm (clear front), 1.5 lm (diffused dome)
          (*All photometric data measured in steady state after a 30-minute warm-up at 25°C.)

      Construction

      • Dot: Clear polycarbonate, black silicone filled
      • Diffuser dome: White translucent polycarbonate
      • Interconnecting cable: 6 x 20 AWG, black
      • Minimum cable bend radius: 15 mm (0.59 in.)
      • Protection rating: IP67
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting points: Mounting bracket, mounting profile, four integrated mounting holes for cable ties
      • Orientation: Any
      • Connections: Power & data input via custom 8-pin IP67-rated connector

      Electrical

      • Power and data converter: Exterior AC-Feeder or DC-Feeder
      • Operating voltage: 15 VDC
      • Power consumption:
        • Maximum: 1.0 W per dot
        • Typical: 0.33 W per dot
        • Idle: 0 W per dot
          (*Measurements made at nominal voltage with ±10% deviation.)

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Operating temperature range:
        • Maximum: 55°C (131°F)
        • Minimum: -30°C (-22°F)
      • Heat dissipation:
        • Peak: 3.4 BTU/hr (full intensity, full white)
        • Typical: 1.4 BTU/hr (video content)

      Environmental

      • Compliance: RoHS, REACH, WEEE, Proposition 65
      • Efficacy (max output): 15 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 604 lm/kg (274 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard

      Approvals

      • Global: CB Certification/IECEE (EC 62368-1)
      • EU: EN62638-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US: UL 62638-1, 47 CFR Part 15 Class A
      • Canada: CSA C22.2 No. 60238-1
      • Australia/NZ: RCM
      • UK: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/section7)

      Related Items

      • Exterior AC-Feeder: P/N MAR-90580003
      • Exterior DC-Feeder: P/N MAR 90580004
      • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • Martin P3 PowerPort 500 IP (Rental): P/N MAR-90721201
      • Martin P3 PowerPort 500 IP (Install): P/N MAR-90721202
      • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
      • Martin P3 System Controllers:
        • P3-175: P/N MAR-90721100
        • P3-275: P/N MAR-90721101
        • P3-PC: Free download
      • Martin Companion Software: Free download

      Accessories

      • Glare kits: Grey (P/N MAR-90580005), Black (P/N MAR-90580029), set of 10
      • Dome kits: Grey (P/N MAR-90580011), Black (P/N MAR-90580014), set of 10
      • Mounting brackets: Grey (P/N MAR-90580008), Black (P/N MAR-90580032), set of 10
      • Mounting profile: 2 m (P/N MAR-90580017)
      • End caps for mounting profile: Set of 2 (P/N MAR-90580026)
      • Loose ribbon cable (10 m): P/N MAR-90580022
      • Active Lead-In Cable Extender (5 m): P/N MAR-90580023
      • Double string cable adapter: P/N MAR-90580024
      • String termination caps: Set of 2 (P/N MAR-90580021)
      • Splice connectors: Set of 3 (P/N MAR-90580020)

      Ordering Information

      • Exterior Dot-1 Pro: 115 mm, 100 pcs, 2 m lead (P/N MAR-90580000)
        (*Other configurations available upon request.)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-dot-1-pro-outdoor-rated-string-based-rgbw-led-dots-small
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsDots
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur