Publier vos produits
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Unité d'alimentation électrique et de données intérieure/extérieure pour l'installation de luminaires LED Martin Creative
    • Idéal pour les applications d'installation
    • Caractéristiques 1 sortie alimentation + données pour la connexion des luminaires
    • Commutateur réseau intégré pour une connexion en guirlande facile
    • LED d'état fournissant un retour d'information en temps réel
    • Bouton de test local pour un diagnostic facile
    • Le contrôle de puissance intégré permet d'utiliser plus d'appareils par guirlande lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire
    • Le mode hibernation intégré permet d'économiser de l'énergie lorsque le système n'est pas utilisé
    • Compatible avec Art-Net, sACN et Martin P3
    • Equipé de bornes de câblage internes, pour faciliter la personnalisation des longueurs de câbles sur site
    • Peut être fixé au mur
    • Indice de protection IP66

    Le Martin P3 PowerPort 500 IP Install fournit une alimentation et des données fluides aux luminaires LED Creative de Martin et est idéal pour les installations intérieures et extérieures. Il allie une alimentation stable à une distribution de données haut débit et haute capacité, simplifiant ainsi le déploiement des luminaires. Le boîtier est conçu pour une installation dans les environnements les plus difficiles.

    Pour garantir une flexibilité maximale aux concepteurs et aux intégrateurs, il peut être piloté via des protocoles standard, notamment Art-Net et sACN, ainsi que le protocole de contrôle primé P3 de Martin. Aucune configuration ni installation locale n'est requise, ce qui facilite le déploiement et permet d'installer des alimentations à des distances importantes des luminaires. Il prend en charge des câbles plus longs, davantage de luminaires par guirlande et des branches séparées. Le commutateur réseau intégré élimine le recours à des commutateurs tiers, et le contrôle de la limitation de puissance augmente le nombre de luminaires par guirlande tout en mettant en œuvre des mesures d'économie d'énergie.

    Le P3 PowerPort 500 IP Install est une solution robuste et fiable. Il protège toutes les entrées et sorties contre les surcharges et les surtensions. Sa technologie de dérivation intégrée à sécurité intégrée empêche toute défaillance d'une unité de perturber l'ensemble du réseau. De plus, il s'agit d'une unité unique qui fournit les données et l'alimentation aux appareils via un seul câble. De plus, il est équipé de LED d'indication d'état locales et d'un bouton de test, éliminant ainsi la nécessité d'une présence physique près du contrôleur ou de l'ordinateur.

    Tous les luminaires LED Creative compatibles P3 PowerPort peuvent être associés à l'installation IP P3 PowerPort 500, même sur la même chaîne en guirlande.


    Spécification
    • Here’s the information formatted as bullet points:

      Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Suited for rental companies creating a fleet of fixtures and supporting infrastructure.
      • Perfect for installation customers complementing fixture installations with the necessary supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Width: 325.0 mm (12.8 in.)
      • Height: 84.0 mm (3.3 in.)
      • Depth: 385.0 mm (15.2 in.)
      • Weight: 9.5 kg (20.9 lbs.)

      Control and Programming

      • Control Protocols: P3, sACN, Art-Net, and RDM over Art-Net
      • Protocol Detection: Automatic
      • Settings and Feedback: P3 or RDM over Art-Net
      • Unit Identification: User-settable ID number
      • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
      • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2018
      • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver IN: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet THRU)
      • Ethernet Transceiver THRU: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet IN)
      • Ethernet Transceiver OUT: 100Mbit
      • Firmware Update: via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Control/User Interface External

      • Power Out Status: 1x Green LED
      • Ethernet Out Status: 1x Amber LED
      • Ethernet In/Thru Status 1-2: 2x Green+Amber LED
      • Device Status: 1x RGB LED
      • Device Test and Reset: Pushbutton for test patterns and device reset

      Control/User Interface Internal

      • Fixtures Power Mode: DIP switch to force fixtures in normal or half power, or let controller decide
      • External User Interface Disable: DIP switch to disable all external LEDs and the pushbutton

      Construction

      • Color: Matte Black
      • Housing Material: Aluminium
      • Protection Rating: IP 66
      • NEMA Enclosure Rating: Type 3
      • Impact Resistance: IK 08
      • Corrosion Resistance: ISO 12944-6: 2018; C5 High, Test regime ISO 9227, 1440h
      • Vibration Resistance: 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6) and 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)

      Installation

      • Orientation: Any
      • Mounting: Flanges for installation on flat surface
      • Location: Indoor or permanent outdoor

      Connections

      • Power In/Thru: Toolless terminal block
      • Cable Glands: 2x M20*1.5 (power in/thru, supporting cables 8-13 mm) incl. closing plug
      • Ethernet In/Thru: 2x Toolless splice connection
      • Cable Glands: 2x M12*1.5 (ethernet in/thru, supporting cables 5-8 mm) incl. closing plug
      • DC Power Output: Toolless terminal block
      • Network Output: Toolless splice connection
      • Cable Gland: 1x M20*1.5 (DC power and network output, supporting cables 6.5-10.5 mm) incl. closing plug
      • Surge Protection: 4 KV

      Output Ports

      • Quantity: 1
      • Power: 48 VDC / 10 A
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical

      • AC Power: 100-277 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Typical Half-cycle RMS Inrush Current at 230 V, 50 Hz: 7.7 A
      • Typical Earth-Leakage Current: 0.56 mA
      • Power Factor: 0.99 @ 100 V / 120 V / 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Max Current Draw: 5.5 A @ 100 V / 120 V, 3.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Typical Current Draw: 5.3 A @ 100 V / 120 V, 2.8 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 500 W
        • Typical: 500 W
        • Idle: 11 W
        • Hibernation: 10 W

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max): 55° C (131° F)
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min): -30° C (-22° F)
      • Maximum Surface Temperature, Steady State, at 40° C Ambient: 61° C (142° F)
      • Typical Heat Dissipation (including connected fixtures, calculated, +/- 10%): 1705 BTU/hr.

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 62368-1
      • EU Safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • Closing plugs installed in all cable glands

      Related Items

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200

      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201

      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203

      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      • Martin Companion Firmware Upload, Addressing, and Stand-Alone Programming Software: Free download from www.martin.com

      • P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100

      • P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101

      • P3-PC System Controller: Free download from www.martin.com

      Accessories

      • Pre-Assembled Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104
      • Bulk Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
        • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106
      • Field-Installable DCE Connectors:
        • Field-installable Connector DCE Male: P/N MAR-91700107
        • Field-installable Connector DCE Female: P/N MAR-91700108
      • Closing Caps for DCE Connectors:
        • Closing Cap Male DCE Connector: P/N MAR-91700109
        • Closing Cap Female DCE Connector: P/N MAR-91700110
      • Hybrid DCE Adapters:
        • DC + Ethernet Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
        • DC + Ethernet Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
        • DC + Ethernet Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
        • DC + Ethernet Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114

      Ordering Information

      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
    Spécifications techniques
    • Réference unique.p3-powerport-500-ip-install-indoor-outdoor-powerdata-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • Famille de produitsLED Video
    • Groupe de produitsPower & Processing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers