Publier vos produits
Elevate Awning Narrow Frame Window
Elevate Awning Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Awning Narrow Frame Window

    Traduit par Google,

    La conception cadre dans cadre de cette fenêtre est conçue pour s'adapter à votre ouverture de fenêtre unique, permettant un remplacement propre sans perturber la garniture intérieure ou extérieure existante de votre maison. La fenêtre Marvin Elevate ® Awning Narrow Frame est une option pratique pour les zones difficiles d'accès comme au-dessus d'un évier ou d'un comptoir, ou lorsqu'un accès à l'air frais est souhaité par temps humide. Un système de verrouillage dissimulé à deux points est facile à engager à partir de la quincaillerie à levier au bas de la fenêtre, et le style rencontre la durabilité avec un extérieur en fibre de verre nécessitant peu d'entretien et un intérieur en bois chaleureux.

    Spécification
    • FEATURES OF THE ELEVATE AWNING
      NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 4 feet or widths up to 4 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Dual-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elevate-awning-narrow-frame-window
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires