Publier vos produits
Elevate Awning Window
Elevate Awning Window
Elevate Awning Window
    Marvin

    Elevate Awning Window

    Traduit par Google,

    Une alternative à charnière supérieure à une fenêtre à battant, la fenêtre à auvent surélevé est une option pratique pour les zones difficiles à atteindre comme au-dessus d'un évier ou d'un comptoir, ou comme moyen d'accéder à l'air frais même pendant une pluie légère. Un système de verrouillage à deux points est facile à engager à partir de la quincaillerie à levier sur les côtés de la fenêtre, et le style rencontre la durabilité avec un extérieur en fibre de verre nécessitant peu d'entretien et un intérieur en bois chaleureux.

    Caractéristiques : disponible dans des tailles aussi grandes que 1,2 m de large et 1,2 m de haut ; L'option de remplacement de cadre étroit est disponible pour s'adapter parfaitement aux ouvertures de fenêtre existantes ; Le système de verrouillage à double point assure une étanchéité et une sécurité de haut en bas ; Disponible avec la certification IZ3 contre les ouragans côtiers ; Certifié CE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin-awwwu
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
    Produits similaires