Publier vos produits
Essential Direct Glaze Window
Marvin

Essential Direct Glaze Window

Traduit par Google,

Les fenêtres Essential Specialty Shape offrent le nec plus ultra en matière de liberté de conception, avec huit formes uniques disponibles, des triangles aux pentagones et plus encore. Utilisez les fenêtres Essential Specialty Shape comme fenêtres latérales et impostes, ou combinez-les pour créer un mur de fenêtres fixes. Grâce à la résistance et à la durabilité de la fibre de verre à l'intérieur et à l'extérieur, les fenêtres Essential Specialty Shape peuvent être commandées jusqu'à 49 pieds carrés pour un ensoleillement maximal associé à des performances maximales.

Caractéristiques : disponible dans des tailles aussi grandes que 49 pieds carrés, la plus grande jambe étant de 9 pieds ; Huit formes dont des rectangles, des triangles, des pentagones et des octogones ; Matériau durable et nécessitant peu d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin-pwau
  • Famille de produitsEssential
  • Groupe de produitsWindows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
Produits similaires