Publier vos produits
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Triangle Window

    4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Combinez l'ingéniosité du produit avec une esthétique moderne pure et le résultat est vraiment époustouflant. La gamme Marvin Modern est conçue pour être construite en grand et performante à grande échelle, complétée par la puissance des détails de conception critiques.

    Caractéristiques : Grandes étendues de verre pour un maximum de vues avec de nombreuses configurations et tailles disponibles ; Formes rectangulaires et polygonales ; L'évidement du cadre accepte un retour de cloison sèche pour une intégration transparente ; Capacités de broyage de ruban horizontal ou vertical ; Capacités de broyage non certifiées ; Taille maximale du cadre certifié - 141 3/8 x 93 3/8" ; Indice de performance d'une seule unité - CW-PG40 ; Indice de performance des unités verticales ou horizontales à chaud - CW-PG40.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_mndg-isosceles
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsModern Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 19 11
    • Titre OmniClassComposite Fixed Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires