Publier vos produits
Ultimate Casement Push Out Window
Marvin

Ultimate Casement Push Out Window

Traduit par Google,

La fenêtre à battant Ultimate Push Out est une belle alternative aux fenêtres à battant et à auvent à manivelle. Obtenez un look classique avec un fonctionnement à poussée en douceur et le mode de lavage exclusif de Marvin pour un nettoyage pratique. Les formes supérieures rondes offrent des options de conception supplémentaires et la grande taille laisse entrer beaucoup de lumière et un accès aux vues. Caractéristiques : Disponible dans des hauteurs jusqu'à 8 pieds ou des largeurs jusqu'à 3,5 pieds ; Économe en énergie même dans les plus grandes tailles ; Le système de verrouillage multipoints assure une étanchéité et une sécurité de haut en bas ; Le mode de lavage unique permet d'accéder aux deux côtés du verre depuis l'intérieur ; Certifié CE. Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de produits en bois complets ainsi que les fichiers de couleurs extérieures pour Revit pour une correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_ulcswpo
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
Produits similaires