Publier vos produits
Ultimate Awning Narrow Frame Window
Ultimate Awning Narrow Frame Window
    Marvin

    Ultimate Awning Narrow Frame Window

    Traduit par Google,

    La fenêtre à cadre étroit Ultimate Awning de Marvin Signature ® est une fenêtre à charnière supérieure élégante et polyvalente avec un profil extérieur affleurant et un cadre étroit, ce qui signifie qu'elle peut être installée sans retirer le cadre de fenêtre existant ni perturber la garniture intérieure ou extérieure. L'esthétique contemporaine de la fenêtre à cadre étroit Ultimate Awning est magnifique seule ou en complément de fenêtres à battants ou panoramiques à cadre étroit, et le matériel situé au bas de la fenêtre signifie une utilisation facile même dans les zones difficiles d'accès comme au-dessus d'un évier de cuisine. Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

    Spécification
    • FEATURES OF THE ULTIMATE AWNING NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 8 feet or widths up to 8 feet
      • Narrow frame and flush exterior create a sleek contemporary aesthetic
      • Can be easily installed without removing an existing window frame
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when windows are closed and locked
      • CE certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultimate-awning-narrow-frame
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Windows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires