Publier vos produits
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Ultimate Casement Narrow Frame Window

    Traduit par Google,

    La fenêtre à battant à cadre étroit Ultimate Signature ® de Marvin est une option contemporaine avec un extérieur affleurant et un montant étroit, idéale pour le remplacement du cadre dans le cadre, permettant une installation rapide et facile sans perturber le cadre existant ou le mur intérieur. Avec son design élégant et ses profils carrés, cette fenêtre convient parfaitement aux projets de construction ou de rénovation qui nécessitent des lignes fines et une vue maximale. Avec de nombreuses options de conception, y compris des formes supérieures rondes, la fenêtre à battant à cadre étroit Ultimate est une option flexible qui peut être dimensionnée pour compléter les vues les plus étendues. Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

    Spécification
    • FEATURES OF THE ULTIMATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 8 feet or widths up to 3.5 feet
      • Contemporary-style window with sleek design and square profiles
      • Narrow jamb for replacement applications that minimizes tear-down of existing frame and walls
      • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when windows are closed and locked
      • CE certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultimate-casement-narrow-frame
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Windows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires