Publier vos produits
Vivid Awning Window
Vivid Awning Window
Vivid Awning Window
Vivid Awning Window
    Marvin

    Vivid Awning Window

    Traduit par Google,

    Disponible sur certains marchés américains (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) et au Canada

    Les fenêtres à auvent Marvin Vivid ™ sont composées d'un seul vantail articulé en haut du cadre. Ce vantail s'ouvre vers l'extérieur par le bas à l'aide d'une poignée manuelle. Installez-les en hauteur sur le mur pour préserver votre intimité ou combinez-les avec d'autres fenêtres assorties pour un apport de lumière et d'air frais optimal.

    Pourquoi vous allez l'adorer :

    Tailles étendues -

    Mettez en valeur les vues avec une largeur maximale de 6 pieds et une hauteur maximale de 5 pieds.

    Durabilité supérieure -

    Ayez confiance en la résistance de la fibre de verre Ultrex® , qui est 7 fois plus résistante à la flexion que le vinyle et 3 fois plus résistante à la flexion que les composites bois/vinyle.

    Design épuré -

    Chaque détail est lisse et net, grâce aux finitions à base d'acrylique et aux composants techniques qui éliminent les chevauchements et les soudures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vivid-awning
    • Famille de produitsVivid
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 54 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiberglass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires