Publier vos produits
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
    Marvin

    Vivid Direct Glaze Window

    Traduit par Google,

    Disponible sur certains marchés américains (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) et au Canada

    Les fenêtres à vitrage direct Marvin Vivid ™ sont idéales pour mettre en valeur vos paysages extérieurs. Conçues pour une luminosité optimale et un impact visuel maximal, ces fenêtres fixes peuvent transformer une pièce.

    Matériau : Extérieur en fibre de verre Ultrex® / Intérieur en composite renforcé de fibre de verre

    Pourquoi vous allez l'adorer

    Tailles étendues -

    Mettez en valeur les vues avec des largeurs ou des hauteurs maximales allant jusqu'à 10 pieds.

    Durabilité supérieure -

    Ayez confiance en la résistance de la fibre de verre Ultrex® , qui est 7 fois plus résistante à la flexion que le vinyle et 4 fois plus résistante à la flexion que les composites bois/vinyle.

    Design épuré -

    Chaque détail est lisse et net, grâce aux finitions à base d'acrylique et aux composants techniques qui éliminent les chevauchements et les soudures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vivid-direct-glaze-window
    • Famille de produitsVivid
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 54 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiberglass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires