Publier vos produits
MAVIMAX porte souple rapide usage extérieur Maviflex
MAVIMAX porte souple rapide usage extérieur Maviflex
MAVIMAX porte souple rapide usage extérieur Maviflex
MAVIMAX porte souple rapide usage extérieur Maviflex
    Maviflex

    MAVIMAX porte souple rapide usage extérieur Maviflex

    MAVIFLEX porte souple rapide MAVIMAX

    • Selon les dimensions de porte, construction de porte autoportante pour l’extérieur, spécialement conçue pour l’industrie, la logistique, les supermarchés, avec tablier pliant spécial.
    • Caractéristiques de performance : sigle CE selon la norme DIN EN 13241-1
    • Dimensions (largeur × hauteur) : 5000-14000 × 3000-10000 mm

    Domaines d’utilisation : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, portes extérieures, protection des machines, technique de convoyage, usinage, portes industrielles

    Spécification
    • Tablier de porte :

      • Tablier 100% polyester avec revêtement PVC
      • Avec raidisseurs en acier à ressorts dans les pochettes de tablier pour une résistance au vent jusqu’à la classe 4
      • En option, tablier à triple isolation

      Résistance au feu : classe D

      Surface :

      Tablier disponible dans les cinq couleurs standards comparables au RAL 1018 jaune zinc, RAL 2004 orangé pur, RAL 3002 rouge carmin, RAL 5010 bleu gentiane et RAL 7038 gris agate

      Guidage de porte :

      • Equipé de guides flexibles en acier galvanisé avec revêtement à base de poudre époxy-polyester, permettant un système d’arrachage
      • Ferrures chauffantes de série pour utilisation à des températures négatives jusqu’à -30 °C
      • En option, acier inoxydable 304L ou 316L

      Motorisation :

      • Motorisation directe sur l’arbre avec frein en acier inoxydable, puissance du moteur 2,2 – 3,0 kW, indice de protection IP 55, montage sur silentbloc
      • Commande triphasée AKE 700 M dans armoire de commande synthétique, IP 65, 400 V / 230 V selon les exigences du client, dimensions (largeur × hauteur × profondeur) = 400 × 500 × 200 mm, convertisseur de fréquence, clavier à effleurement Ouvert – Arrêt – Fermé, fermeture automatique et affichage par écran, 2 contacts libres de potentiel
      • Sécurité de contact par un système de cellules photoélectriques sur la face inférieure de la ferrure

      Vitesses de porte :

      • Ouverture : env. 0,5 m/s
      • Fermeture : env. 0,5 m/s

      Montage :

      Montage professionnel de la porte avec câblage, réglage / ajustement.

      Domaines d’utilisation : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, portes extérieures, protection des machines, technique de convoyage, usinage, portes industrielles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3545
    • Famille de produitsIndustrial doors
    • Groupe de produitsHigh-speed doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10000
    • Largeur (mm)14000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe