Publier vos produits
MAVIPASS porte souple rapide usage extérieur Maviflex
MAVIPASS porte souple rapide usage extérieur Maviflex
MAVIPASS porte souple rapide usage extérieur Maviflex
MAVIPASS porte souple rapide usage extérieur Maviflex
MAVIPASS porte souple rapide usage extérieur Maviflex
MAVIPASS porte souple rapide usage extérieur Maviflex
    Maviflex

    MAVIPASS porte souple rapide usage extérieur Maviflex

    MAVIFLEX porte souple rapide MAVIPASS

    • Construction de porte autoportante pour l’extérieur, spécialement conçue pour l’industrie, la logistique et les supermarchés, avec tablier pliant spécial.
    • Caractéristiques de performance : sigle CE selon la norme DIN EN 13241-1
    • Dimensions (largeur × hauteur) : 2000-6000 × 2000-6000 mm

    Domaines d’application : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, portes extérieures

    Spécification
    • Tablier de porte :

      • Tablier 100% polyester avec revêtement PVC
      • Avec raidisseurs en acier à ressorts dans les pochettes de tablier

      Résistance au feu : classe D

      Surface :

      • Tablier disponible dans les cinq couleurs standards comparables au RAL 1018 jaune zinc, RAL 2004 orangé pur, RAL 3002 rouge carmin, RAL 5010 bleu gentiane et RAL 7038 gris agate.

      Guidage de porte :

      • Avec des guides flexibles en acier galvanisé avec revêtement à base de poudre époxy-polyester, permettant un système d’arrachage.
      • Ferrures chauffantes pour utilisation à des températures négatives jusqu’à -30 °C.
      • En option, acier inoxydable 304L ou 316L.

      Commande de porte :

      • Motorisation latérale chauffée avec frein électromagnétique protégé par un couvercle, équipement de sécurité intégré, interrupteur de fin de course numérique, puissance du moteur 0,37 - 0,45 kW, tension d’alimentation 400 V, 50 Hz, indice de protection IP 65 de série avec bouchon fileté et de purge, ouverture de secours par manivelle de secours.
      • Commande triphasée AK E dans armoire de commande synthétique, IP 54, 400 V, dimensions (largeur x hauteur x profondeur) = 180 x 320 x 100 mm, convertisseur de fréquence, détermination de fins de course électronique, clavier à effleurement Ouvert – Arrêt – Fermé, fermeture automatique et affichage par écran.
      • Câble de raccordement avec fiche Euro mâle et 3 contacts secs.
      • Commande AK 500 FU E-1 en option.
      • Sécurité de contact au moyen de différents systèmes : système Soft Edge dans le tablier ou barrière photoélectrique dans les rails de guidage latéraux flexibles.

      Vitesses de porte :

      • Ouverture : env. 0,8 m/s
      • Fermeture : env. 0,8 m/s
      • Ouverture : env. 1,2 m/s (commande à convertisseur de fréquence)
      • Fermeture : env. 0,8 m/s (commande à convertisseur de fréquence)

      Montage :

      Montage professionnel de la porte avec câblage, réglage / ajustement

      Domaines d’application : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, portes extérieures

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3546
    • Famille de produitsIndustrial doors
    • Groupe de produitsHigh-speed doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe