Publier vos produits
MAVIONE porte souple rapide usage intérieur Maviflex
MAVIONE porte souple rapide usage intérieur Maviflex
MAVIONE porte souple rapide usage intérieur Maviflex
MAVIONE porte souple rapide usage intérieur Maviflex
MAVIONE porte souple rapide usage intérieur Maviflex
MAVIONE porte souple rapide usage intérieur Maviflex
    Maviflex

    MAVIONE porte souple rapide usage intérieur Maviflex

    MAVIFLEX porte souple rapide MAVIONE

    • Construction de porte autoportante pour l’intérieur, spécialement conçue pour l’industrie alimentaire, la logistique et les supermarchés.
    • Caractéristiques de performance : sigle CE selon la norme DIN EN 13241-1
    • Dimensions max. (largeur × hauteur) : 3000 × 3000 mm

    Domaines d’application : industrie alimentaire, logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, supermarchés

    Spécification
    • Tablier de porte :

      • Tablier 100% polyester avec revêtement PVC
      • Avec raidisseurs en acier à ressorts dans les pochettes de tablier

      Résistance au feu : classe C

      Surface :

      Tablier disponible dans les cinq couleurs standards comparables au RAL 1018 jaune zinc, RAL 2004 orangé pur, RAL 3002 rouge carmin, RAL 5010 bleu gentiane et RAL 7038 gris agate.

      Guidage de porte :

      • Avec des guides flexibles en acier galvanisé avec revêtement à base de poudre époxy-polyester, permettant un système d’arrachage.
      • Remise en place automatique du rideau (dans les deux sens).
      • En option, acier inoxydable 304L ou 316L.

      Motorisation : 

      • Motorisation directe sur l’arbre avec frein en acier inoxydable, puissance du moteur 0,37 kW, indice de protection IP 55, arbre de transmission monté sur roulement à billes à alignement automatique
      • Commande intégrée IP40, compteur de cycles de porte
      • Commande IP65 en option pour les zones humides
      • Sécurité de contact par un système de 4 cellules photoélectriques.

      Vitesses de porte :

      • Ouverture : env. 1,0 m/s
      • Fermeture : env. 1,0 m/s

      Montage :

      Montage professionnel de la porte avec câblage, réglage / ajustement.

      Domaines d’utilisation : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, portes intérieures, protection des machines, technique de convoyage, usinage, portes industrielles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3547
    • Famille de produitsIndustrial doors
    • Groupe de produitsHigh-speed doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe