Publier vos produits
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square

    Outdoor wall lamp Times Square

    Traduit par Google,
    Éclairage architectural. Corps en métal, abat-jour en noir, gris, blanc. Haut niveau IP54. Protection contre la corrosion et les différences de température. Source LED, température de couleur 3000K. Flux lumineux bidirectionnel, modèles pour 4 et 6 faisceaux lumineux. NOUVELLE LED IP54.
    Spécification
    • Title Outdoor wall lamp Times Square
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 100
      Color temperature, k 3200
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 200
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 90
      Lighting fixture depth, mm 90
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 54
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Outdoor-wall-lamp-Times-Square
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsTimes Square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur